03069
卡入式定位件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
卡入式定位件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
易切削钢。
规格:
亮色,硬化处理。
提示:
如果对耐磨损和锁定精度有要求,可以选用该类型定位器。配合弹簧柱塞,特别是加强弹力的弹簧柱塞一起使用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03069 卡入式定位件
185 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
适用
弹簧柱塞 D
D
D1
D2
H
L
L1
CAD
配件
价格
订购
03069-04015
- / M4
4
尺寸参看对应产品
1,5
尺寸参看对应产品
5
0,5
根据要求
03069-05020
Ø4 / M5
5
尺寸参看对应产品
2
尺寸参看对应产品
6
0,5
根据要求
03069-06020
Ø5 / M6
6
尺寸参看对应产品
2
尺寸参看对应产品
8
0,7
根据要求
03069-08030
Ø6 / M8
8
尺寸参看对应产品
3
尺寸参看对应产品
10
1
根据要求
03069-10040
Ø8 / M10
10
尺寸参看对应产品
4
尺寸参看对应产品
12
1,2
根据要求
03069-12060
Ø10 / M12
12
尺寸参看对应产品
6
尺寸参看对应产品
14
1,5
根据要求
03069-16080
Ø12 / M16
16
尺寸参看对应产品
8
尺寸参看对应产品
18
2
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53
|
>
|
>>
03000
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
03001
带槽和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁
03004
弹簧柱塞,带POM顶珠/一字槽
03008
弹簧柱塞 陶瓷顶珠/一字槽,不锈钢
03010
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
03011
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
03014
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
03020
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,钢制
03020
弹簧柱塞
带状态传感器
03021
带槽和压杆的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53