03056-01
带内六角螺钉和扁平压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
带内六角螺钉和扁平压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305.
压杆 1.4034.
弹簧 1.4310.
螺纹锁紧尼龙。
规格:
亮色。顶销硬化处理。
提示:
此类弹簧柱塞主要在机械结构中当推杆或弹性挡块使用。顶销的致动沿轴向方向进行。
图纸提示:
L2 = 约两个螺距
1) 已胶合螺纹销
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03056-01 带内六角螺钉和扁平压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
319 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
L1
T1
N
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
安装扳手
订货号
CAD
配件
价格
订购
03056-01-05
M5
2,4
2,3
18
7
0,8
0,8
1,5
5
17
0,12
0,08
03040-905
根据要求
03056-01-06
M6
2,7
2,5
20
7
1
1
2
6
17
0,45
0,22
03040-906
根据要求
03056-01-08
M8
3,5
3
22
8
1,4
1,2
2,5
7
29
1,05
0,37
03040-908
根据要求
03056-01-10
M10
4
3
22
9
1,4
1,6
3
8
31
1,3
0,6
03040-910
根据要求
03056-01-12
M12
6
4
28
10
2
2
4
10
47
2
1,3
03040-912
根据要求
03056-01-16
M16
7,5
5
32
14
2,5
2,5
5
38
85
3,9
3
03040-916
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53
|
>
|
>>
03000
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
03001
带槽和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁
03004
弹簧柱塞,带POM顶珠/一字槽
03008
弹簧柱塞 陶瓷顶珠/一字槽,不锈钢
03010
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
03011
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
03014
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
03020
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,钢制
03020
弹簧柱塞
带状态传感器
03021
带槽和压杆的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53
|
>
|
>>