norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格:亮色。顶销硬化处理。图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03055 弹簧柱塞,带顶销/内六角,不锈钢 306 kB

图片(总概述)

弹簧柱塞,带顶销/内六角,不锈钢
弹簧柱塞,带顶销/内六角,不锈钢

商品选择/筛选

订货号弹簧弹力D

D1HLT1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03055-03标准弹簧弹力M311,51010,40,70,42,503040-903  根据要求
03055-04标准弹簧弹力M41,51,5150,60,61,351603040-904  根据要求
03055-05标准弹簧弹力M52,42,3180,80,81,551703040-905  根据要求
03055-06标准弹簧弹力M62,72,52011261703040-906  根据要求
03055-08标准弹簧弹力M83,53221,41,22,572903040-908  根据要求
03055-10标准弹簧弹力M1043221,41,6383103040-910  根据要求
03055-12标准弹簧弹力M126428224104703040-912  根据要求
03055-16标准弹簧弹力M167,55322,52,55388503040-916  根据要求
03055-205加强弹簧弹力M52,42,3180,80,81,592603040-905  根据要求
03055-206加强弹簧弹力M62,72,520112113503040-906  根据要求
03055-208加强弹簧弹力M83,53221,41,22,5154803040-908  根据要求
03055-210加强弹簧弹力M1043221,41,63155803040-910  根据要求
03055-212加强弹簧弹力M126428224197403040-912  根据要求