|
|
03051带内六角螺钉和 POM 制压杆的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 |
返回 |
|
|
产品说明材料:套筒钢强度等级 5.8。 POM 制压杆。 弹簧钢 D 级。
螺纹锁紧尼龙。规格:黑色氧化处理。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 弹簧弹力 | D
| D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | 安装扳手 订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03051-05 | 标准弹簧弹力 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 根据要求 | | 03051-06 | 标准弹簧弹力 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 根据要求 | | 03051-08 | 标准弹簧弹力 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 根据要求 | | 03051-10 | 标准弹簧弹力 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 根据要求 | | 03051-12 | 标准弹簧弹力 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 根据要求 | | 03051-16 | 标准弹簧弹力 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 根据要求 | | 03051-105 | 轻弹簧弹力 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 根据要求 | | 03051-106 | 轻弹簧弹力 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 根据要求 | | 03051-108 | 轻弹簧弹力 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 根据要求 | | 03051-110 | 轻弹簧弹力 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 根据要求 | | 03051-112 | 轻弹簧弹力 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 根据要求 | | 03051-116 | 轻弹簧弹力 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 根据要求 | |
|
|