norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。
POM顶销。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化处理。图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03050 弹簧柱塞,带POM顶销/内六角,钢制 308 kB

图片(总概述)

弹簧柱塞,带POM顶销/内六角,钢制
弹簧柱塞,带POM顶销/内六角,钢制

商品选择/筛选

订货号弹簧弹力D

D1HLT1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03050-03标准弹簧弹力M311,51010,40,70,5303040-903  根据要求
03050-04标准弹簧弹力M41,51,5150,60,61,351603040-904  根据要求
03050-05标准弹簧弹力M52,42,3180,80,81,562003040-905  根据要求
03050-06标准弹簧弹力M62,72,52011272003040-906  根据要求
03050-08标准弹簧弹力M83,53221,41,22,593503040-908  根据要求
03050-10标准弹簧弹力M1043221,41,6393503040-910  根据要求
03050-12标准弹簧弹力M126428224125503040-912  根据要求
03050-16标准弹簧弹力M167,55322,52,554510003040-916  根据要求
03050-104轻弹簧弹力M41,51,5150,60,61,32703040-904  根据要求
03050-105轻弹簧弹力M52,42,3180,80,81,531003040-905  根据要求
03050-106轻弹簧弹力M62,72,5201123903040-906  根据要求
03050-108轻弹簧弹力M83,53221,41,22,541603040-908  根据要求
03050-110轻弹簧弹力M1043221,41,6341603040-910  根据要求
03050-112轻弹簧弹力M12642822452703040-912  根据要求
03050-116轻弹簧弹力M167,55322,52,55204503040-916  根据要求