norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力
03025_VF

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格:亮色。顶销硬化处理。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03025_VF 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 205 kB

图纸

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力

商品选择/筛选

订货号弹簧弹力主体
材料
D

D1HLN初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03025-205加强弹簧弹力不锈钢M52,42120,8925 根据要求
03025-206加强弹簧弹力不锈钢M62,721411125 根据要求
03025-208加强弹簧弹力不锈钢M842161,22243 根据要求
03025-210加强弹簧弹力不锈钢M104,52,5191,62054 根据要求
03025-212加强弹簧弹力不锈钢M1263,52223694 根据要求
03025-216加强弹簧弹力不锈钢M168,54,5242,560110 根据要求