03025_LF
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
亮色。顶销硬化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03025_LF 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力
219 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
D
D1
H
L
N
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03025-104
不锈钢
M4
1,8
1,5
9
0,6
3
10
根据要求
03025-105
不锈钢
M5
2,4
2
12
0,8
3
10
根据要求
03025-106
不锈钢
M6
2,7
2
14
1
4
10
根据要求
03025-108
不锈钢
M8
4
2
16
1,2
7
15
根据要求
03025-110
不锈钢
M10
4,5
2,5
19
1,6
9
16
根据要求
03025-112
不锈钢
M12
6
3,5
22
2
14
26
根据要求
03025-116
不锈钢
M16
8,5
4,5
24
2,5
22
50
根据要求
03025-120
不锈钢
M20
10
6,5
30
2,5
30
60
根据要求
本类目的其他商品
03025_SF
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力
03025_VF
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力