norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力
03025_SF

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格:亮色。顶销硬化处理。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03025_SF 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力 215 kB

图纸

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1HLN初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03025-04不锈钢M41,81,590,6620 根据要求
03025-05不锈钢M52,42120,8620 根据要求
03025-06不锈钢M62,72141720 根据要求
03025-08不锈钢M842161,21530 根据要求
03025-10不锈钢M104,52,5191,62035 根据要求
03025-12不锈钢M1263,52223055 根据要求
03025-16不锈钢M168,54,5242,545100 根据要求
03025-20不锈钢M20106,5302,560120 根据要求