规格:亮色。顶销硬化处理。提示:状态传感器以行程 H 切换。技术参数:感应式传感器: 输出电路:PNP 常闭触点 (NO) 或常开触点 (NC) 工作电压:10 – 30 V DC 工作电流:<200 mA 开关距离:0.8 mm 开关频率:2000 Hz 防短路:有 反极性保护:有 保护级别:IP 67 连接方式:2 m PVC 电缆 许可证:CE 应用:带状态传感器的弹簧柱塞实现了一种依赖于状态的过程控制。可以确保工件或移动部件处于所需位置。温度范围:温度范围:-25° C - +70°C装配:用锁紧螺母锁固时,建议使用 6 Nm 锁紧扭矩。安全:带状态传感器的弹簧柱塞不适用于人身的安全防护。图纸提示: