norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
03011

带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。

规格:亮色。顶珠硬化处理。图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03011 带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 192 kB

图片(总概述)

带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁

商品选择/筛选

订货号弹簧弹力D

D1HLL1N初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03011-03标准弹簧弹力M31,50,4740,41,530,10,07 根据要求
03011-04标准弹簧弹力M42,50,8950,64100,180,12 根据要求
03011-05标准弹簧弹力M530,91260,86110,120,08 根据要求
03011-06标准弹簧弹力M63,5114719130,430,21 根据要求
03011-08标准弹簧弹力M851,51681,215301,090,37 根据要求
03011-10标准弹簧弹力M10621991,620351,360,62 根据要求
03011-12标准弹簧弹力M1282,52210230552,031,36 根据要求
03011-16标准弹簧弹力M16103,524142,5651253,952,95 根据要求
03011-203加强弹簧弹力M31,50,4740,4570,10,07 根据要求
03011-204加强弹簧弹力M42,50,8950,612220,180,12 根据要求
03011-205加强弹簧弹力M530,91260,819300,120,08 根据要求
03011-206加强弹簧弹力M63,51147128400,430,21 根据要求
03011-208加强弹簧弹力M851,51681,247731,090,37 根据要求
03011-210加强弹簧弹力M10621991,6661001,360,62 根据要求
03011-212加强弹簧弹力M1282,522102661202,031,36 根据要求
03011-216加强弹簧弹力M16103,524142,5901803,952,95 根据要求