03161-10
不锈钢定位柱 气动
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
不锈钢定位柱 气动
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
初始状态下,通过弹簧将 A 型夹紧。通过压缩空气松开定位柱。
初始状态下,松开 B 型。通过压缩空气夹紧定位柱。
材料:
不锈钢制主体。
NBR 制密封件。
规格:
不锈钢 亮色。
订购须知:
通过特征曲线标记 A 型。
提示:
规定的夹紧力和保持力与 0.5 Mpa 的工作压力有关。
使用多个定位装置时,不应超过 ± 0.1 mm 的距离公差。
重复精度为 ± 0.2 mm。
装配:
板厚度为 6 mm 的安装尺寸。
附件:
03161-11 不锈钢制固定衬套。
图纸提示:
1) 特征曲线 A 型
2) 气动连接
3) 定位柱固定衬套
4) 定位柱 A 型
5) 定位柱 B 型
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03161-10 不锈钢定位柱 气动
427 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
D
D1
D2
D3
D4
H
H1
H2
H3
H4
SW
工作压力
MPa
F
N
夹持力
N
CAD
配件
价格
订购
03161-10-10140
A
弹簧夹紧
19
10
M14x1
23
M5
5,5
21
4,5
26,5
10
19
0,3 - 0,7
50
150
根据要求
03161-10-10141
B
气动夹紧
19
10
M14x1
23
M5
5,5
21
4,5
26,5
10
19
0,3 - 0,7
150
300
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-52
|
>
|
>>
03105
定位销,可移除,A 和 C 型
03106
定位销,可移除,B 和 D 型
03107
定位销,带球头,A 型
03107
定位销,带扁平球头,C 型
03108
定位销,球头,B 型
03108
定位销,带球头,B 型
03108
定位销,扁平球头,D 型
03108
定位销,带扁平球头,D 型
03110
中心孔定心销
03112
校正孔定心销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-52
|
>
|
>>