norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:使用定位柱可以轻松地将工件居中固定在孔中。
通过集成的轴向滚针轴承可以实现更高的夹持力,该轴向滚针轴承在刚性接触面上产生的表面摩擦低。
轴承额定载荷高,使用寿命长。
产生下拉力的定位柱。
装配:将定位柱穿过待紧固的工件插入安装孔。
先用滚花旋钮手动拧紧螺丝,然后用合适的扳手拧紧。
滚花部件也可以埋入为此设置的孔中。
优点:易于调节的夹紧范围
与孔的直径和表面光洁度无关(最高 H12)
下拉效应
在相同的拧紧力矩下,夹紧力显著增加
高品质轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长
应用:适用于固定不同厚度的标准元件。定位柱也可用于快速更换系统。图纸提示:
尺寸 H 指夹紧范围。

1)O 型环
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03156-20 带有锲形夹紧系统的定位柱 470 kB

图纸

带有锲形夹紧系统的定位柱

商品选择/筛选

订货号D

D1H
夹紧范围
LL1L2SW夹持力
F kN
锁紧扭矩
Nm
维修套装订货号CAD配件价格订购
03156-20-101010200-10208585,44,403156-20-91010 根据要求
03156-20-121512260-1527106108,810,503156-20-91215 根据要求
03156-20-162516320-25391281316,82203156-20-91625 根据要求
03156-20-203020380-3049,51591722,63103156-20-92030 根据要求