norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4548。

规格:经硬化处理,硬度至少达到 40 HRC,亮色。提示:随供了固定螺栓。图纸提示:
1) 底板
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03156-02 不锈钢接受套 B 型(前面旋入) 393 kB

图纸

不锈钢接受套 B 型(前面旋入)

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2D3D4LL1BD5D6D7ST加工板
厚度
最小值 H
CAD配件价格订购
03156-02-131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 根据要求
03156-02-161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 根据要求
03156-02-202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 根据要求
03156-02-252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 根据要求
03156-02-303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 根据要求