norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4548。

规格:经硬化处理,硬度至少达到 40 HRC,亮色。图纸提示:
1) 底板
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03155-02 不锈钢接受套 A 型(背面压装) 294 kB

图纸

不锈钢接受套 A 型(背面压装)

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2D3LL1L2D5D6T加工板
厚度
最小值 H
CAD配件价格订购
03155-02-131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 根据要求
03155-02-161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 根据要求
03155-02-202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 根据要求
03155-02-252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 根据要求
03155-02-303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 根据要求
03155-02-353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 根据要求