norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

球锁和波珠采用不锈钢 1.4542。

规格:球锁和波珠经硬化处理,硬度至少达到 40 HRC,亮色。提示:

拧紧调整螺栓 (D2) 后,中间的顶珠会被压向下方,并将三个固定顶珠朝外压,固定顶珠在该位置处会被夹紧于固定衬套中。
使用后,装夹时间较之于传统方法最多可以缩短十二倍。

特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03153-02 不锈钢球锁 Ball Lock 400 kB

图纸

不锈钢球锁 Ball Lock

商品选择/筛选

订货号

压板
厚度 ±0.13
D

D1D2LL1SW夹持力
F kN
锁紧扭矩
max. Nm
维修套装订货号CAD配件价格订购
03153-02-13013131322M527,662,53,31,2- 根据要求
03153-02-13020201322M534,662,53,31,2- 根据要求
03153-02-16020201632M636,5835,34,5- 根据要求
03153-02-16025251632M641,5835,34,5- 根据要求
03153-02-20020202040M639,510313,35,3- 根据要求
03153-02-20025252040M644,410313,35,3- 根据要求
03153-02-25020202545M8441043011- 根据要求
03153-02-25025252545M8491043011- 根据要求
03153-02-30020203050M10491354418- 根据要求
03153-02-30025253050M10541354418- 根据要求
03153-02-35020203560M12511366833- 根据要求
03153-02-35040403560M12711366833- 根据要求
03153-02-35050503560M12811366833- 根据要求
03153-02-50020205075M206420108865- 根据要求