|
|
产品说明材料:调质钢定位柱。 滚动轴承钢制滚珠。
热塑性塑料材质星型旋钮。 钢制螺栓。规格:定位柱经调质、黑色氧化处理。 顶珠经硬化处理,亮色。
带红色盖子的黑色星形旋钮。 经蓝色钝化处理的螺纹销。提示:拧紧星形旋钮后,中间的顶珠会被压向下方,并将三个固定顶珠朝外压,固定顶珠在该位置处会被夹紧于固定衬套中。 使用后,装夹时间较之于传统方法最多可以缩短十二倍。装配:1. 首先从定位气缸上拧下埋头螺栓。 2. 拧入星形旋钮。优点:无需工具即可夹紧附件:03153 维修套装。 03154 定位衬套。 03155 A 型固定衬套(背面压入)。 03156 B 型固定衬套(前面旋入)。供货范围03153 顶珠锁紧的定位柱。 06220 星形旋钮,类似 DIN 6336。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | D3 | 夹持力 F kN | H max.
| L | L1 | L2 | 锁紧扭矩 max. Nm | 紧板厚度 ±0.05 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03153-130ΔX | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 16 | 1 | 13 |  | | 根据要求 | | 03153-130ΔX | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 16 | 1 | 20 |  | | 根据要求 | | 03153-160ΔX | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 16 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 03153-160ΔX | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 16 | 3 | 25 |  | | 根据要求 | | 03153-200ΔX | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 16 | 4 | 20 |  | | 根据要求 | | 03153-200ΔX | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 16 | 4 | 25 |  | | 根据要求 | | 03153-250ΔX | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 40 | 44 | 10 | 20 | 9 | 20 |  | | 根据要求 | | 03153-250ΔX | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 45 | 49 | 10 | 20 | 9 | 25 |  | | 根据要求 | | 03153-300ΔX | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 45 | 49 | 13 | 25 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03153-300ΔX | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 50 | 54 | 13 | 25 | 15 | 25 |  | | 根据要求 | | 03153-350ΔX | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 51 | 13 | 32 | 25 | 20 |  | | 根据要求 | | 03153-350ΔX | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 56 | 13 | 32 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | |
|
|