norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:球锁,调质钢。
顶珠材质为滚动轴承钢。
规格:定位柱经调质、黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理,亮色。
提示:带快速夹紧系统的定位气缸,在装备时进一步节省了时间。
定位气缸定位孔中并按下按钮。用这种方式将三个调节球分别向外驱动,以定位组件。然后用六角扳手将定位螺栓拧 1/4 圈,使组件形状配合地固定夹紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03153 球锁 带快速夹紧系统 425 kB

图纸

球锁 带快速夹紧系统

商品选择/筛选

订货号

紧板厚度
±0.05
D

D1D2LL1SW夹持力
F kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
03153-1130131313251627,612441 根据要求
03153-1130202013251634,612441 根据要求
03153-1160202016322036,515682 根据要求
03153-1160252516322041,515682 根据要求
03153-1200202020402539,515682 根据要求
03153-1200252520402544,515682 根据要求