03152-20
钢制定心套筒
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
钢制定心套筒
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
渗碳钢制定心套筒 1.7139。
规格:
经渗碳硬化处理。
提示:
钢制定心套筒是可用于工具和模具制造的部件。其用于确保工具、模具或部件的精确对准和定心。这些套筒对于实现高质量和高精度生产尤为重要。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03152-20 钢制定心套筒
250 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
L
L1
CAD
配件
价格
订购
03152-20-14020
14
11
M8
20
8
根据要求
03152-20-14030
14
11
M8
30
8
根据要求
03152-20-14040
14
11
M8
40
8
根据要求
03152-20-14050
14
11
M8
50
8
根据要求
03152-20-14060
14
11
M8
60
8
根据要求
03152-20-14070
14
11
M8
70
8
根据要求
03152-20-14080
14
11
M8
80
8
根据要求
03152-20-14100
14
11
M8
100
8
根据要求
03152-20-20030
20
16
M12
30
12
根据要求
03152-20-20040
20
16
M12
40
12
根据要求
03152-20-20050
20
16
M12
50
12
根据要求
03152-20-20060
20
16
M12
60
12
根据要求
03152-20-20070
20
16
M12
70
12
根据要求
03152-20-20080
20
16
M12
80
12
根据要求
03152-20-20100
20
16
M12
100
12
根据要求
03152-20-20120
20
16
M12
120
12
根据要求
03152-20-20140
20
16
M12
140
12
根据要求
03152-20-20160
20
16
M12
160
12
根据要求
03152-20-26030
26
21
M12
30
12
根据要求
03152-20-26040
26
21
M12
40
12
根据要求
03152-20-26050
26
21
M12
50
12
根据要求
03152-20-26060
26
21
M12
60
12
根据要求
03152-20-26070
26
21
M12
70
12
根据要求
03152-20-26080
26
21
M12
80
12
根据要求
03152-20-26100
26
21
M12
100
12
根据要求
03152-20-26120
26
21
M12
120
12
根据要求
03152-20-26140
26
21
M12
140
12
根据要求
03152-20-26160
26
21
M12
160
12
根据要求
03152-20-26180
26
21
M12
180
12
根据要求
03152-20-30040
30
25
M12
40
12
根据要求
03152-20-30050
30
25
M12
50
12
根据要求
03152-20-30060
30
25
M12
60
12
根据要求
03152-20-30080
30
25
M12
80
12
根据要求
03152-20-30100
30
25
M12
100
12
根据要求
03152-20-30120
30
25
M12
120
12
根据要求
03152-20-30140
30
25
M12
140
12
根据要求
03152-20-30160
30
25
M12
160
12
根据要求
03152-20-30180
30
25
M12
180
12
根据要求
03152-20-30200
30
25
M12
200
12
根据要求
03152-20-30220
30
25
M12
220
12
根据要求
03152-20-30240
30
25
M12
240
12
根据要求
03152-20-42040
42
33
M12
40
12
根据要求
03152-20-42060
42
33
M12
60
12
根据要求
03152-20-42080
42
33
M12
80
12
根据要求
03152-20-42100
42
33
M12
100
12
根据要求
03152-20-42120
42
33
M12
120
12
根据要求
03152-20-42140
42
33
M12
140
12
根据要求
03152-20-42160
42
33
M12
160
12
根据要求
03152-20-42180
42
33
M12
180
12
根据要求
03152-20-42200
42
33
M12
200
12
根据要求
03152-20-42220
42
33
M12
220
12
根据要求
03152-20-42240
42
33
M12
240
12
根据要求
03152-20-42260
42
33
M12
260
12
根据要求
03152-20-42280
42
33
M12
280
12
根据要求
03152-20-42300
42
33
M12
300
12
根据要求
03152-20-54060
54
43
M12
60
12
根据要求
03152-20-54080
54
43
M12
80
12
根据要求
03152-20-54100
54
43
M12
100
12
根据要求
03152-20-54120
54
43
M12
120
12
根据要求
03152-20-54140
54
43
M12
140
12
根据要求
03152-20-54160
54
43
M12
160
12
根据要求
03152-20-54200
54
43
M12
200
12
根据要求
03152-20-54240
54
43
M12
240
12
根据要求
03152-20-54280
54
43
M12
280
12
根据要求
03152-20-54320
54
43
M12
320
12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-52
|
>
|
>>
03105
定位销,可移除,A 和 C 型
03106
定位销,可移除,B 和 D 型
03107
定位销,带球头,A 型
03107
定位销,带扁平球头,C 型
03108
定位销,球头,B 型
03108
定位销,带球头,B 型
03108
定位销,扁平球头,D 型
03108
定位销,带扁平球头,D 型
03110
中心孔定心销
03112
校正孔定心销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-52
|
>
|
>>