03340_D
侧向弹簧柱塞 D型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
侧向弹簧柱塞
钢制侧向弹簧柱塞,塑料、钢制或不锈钢顶珠
侧向弹簧柱塞 D型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
易切削钢主体钢制顶珠塑料弹簧
规格:
主体 黑色氧化。
顶珠 亮色。
提示:
侧向弹簧柱塞装入安装孔中的深度至少为L3。这类柱塞用于小工件在夹具上的定位与装夹。如果要对工件进行机械加工,可能还需要其它夹具进行固定。没有进行工件夹紧时,塑料弹簧应保持在放松状态。
弹簧弹力指的是平均值。
图纸提示:
2) 安装孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03340_D 侧向弹簧柱塞 D型
210 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
H
L
L2
L3
B
安装孔
H8
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03340-616
D
16
5,5
1,5
35
7
11
15
16
110
220
根据要求
03340-618
D
18
6,5
1,8
40
8
12
17
18
120
330
根据要求
03340-622
D
22
8
2,5
45
9
15
21
22
130
540
根据要求
本类目的其他商品
03340_A
侧向弹簧柱塞 A型
03340_B
侧向弹簧柱塞 B型
03340_C
侧向弹簧柱塞 C型