|
|
产品说明材料:易切削钢主体 顶珠 不锈钢,硬化处理。 不锈钢弹簧规格:主体 黑色氧化。 顶珠 亮色。提示:侧向弹簧柱塞装入安装孔中的深度至少为L3。这类柱塞用于小工件在夹具上的定位与装夹。如果要对工件进行机械加工,可能还需要其它夹具进行固定。没有进行工件夹紧时,塑料弹簧应保持在放松状态。
弹簧弹力指的是平均值。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | H | L | L2 | L3 | B | 安装孔 H8 | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03340-008 | A | 8 | 3 | 0,7 | 25 | 3,6 | 6 | 3,2 | 8 | 2,5 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 03340-010 | A | 10 | 4 | 1,0 | 30 | 4,2 | 7 | 4 | 10 | 4,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 03340-012 | A | 12 | 5 | 1,5 | 35 | 4,8 | 9 | 5 | 12 | 6,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03340-014 | A | 14 | 6,5 | 1,8 | 40 | 5,8 | 10 | 5,4 | 14 | 8 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|