norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制侧向弹簧柱塞,塑料、钢制或不锈钢顶珠
03340

钢制侧向弹簧柱塞,塑料、钢制或不锈钢顶珠

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:易切削钢主体。
硬化钢制、不锈钢或POM顶珠。
不锈钢或塑料弹簧。
规格:主体 黑色氧化。
顶珠 亮色。
提示:侧向弹簧柱塞装入安装孔中的深度至少为L3。这类柱塞用于小工件在夹具上的定位与装夹。如果要对工件进行机械加工,可能还需要其它夹具进行固定。没有进行工件夹紧时,塑料弹簧应保持在放松状态。

弹簧弹力指的是平均值。
图纸提示:
1) 滚花
2) 安装孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03340 钢制侧向弹簧柱塞,塑料、钢制或不锈钢顶珠 292 kB

图片(总概述)

钢制侧向弹簧柱塞,塑料、钢制或不锈钢顶珠

商品选择/筛选

订货号

类型BD

D1HLL2L3安装孔
H8
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03340-008A3,2830,7253,6682,56,5 根据要求
03340-010A41041,0304,27104,59 根据要求
03340-012A51251,5354,89126,513 根据要求
03340-014A5,4146,51,8405,81014818 根据要求
03340-108B3,2830,7253,6682,56,5 根据要求
03340-110B41041,0304,27104,59 根据要求
03340-112B51251,5354,89126,513 根据要求
03340-114B5,4146,51,8405,81014818 根据要求
03340-410C4,5105,5130781060170 根据要求
03340-412C5,5126,51,535891280260 根据要求
03340-414C6,514824091014120480 根据要求
03340-616D15165,51,53571116110220 根据要求
03340-618D17186,51,84081218120330 根据要求
03340-622D212282,54591522130540 根据要求