norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自调整支撑垫面,可自动摆回
02081

自调整支撑垫面,可自动摆回

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:C 型和 F 型:
钢制顶珠,调质钢制球座。
G 型和 J 型:
调质钢制顶珠,钢制球座。
规格:C 型和 F 型:
顶珠经硬化和黑色氧化处理,球座经磷化处理。
G 型和 J 型:
顶珠经磷化处理,球座经硬化处理和黑色氧化处理。
提示:自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
力被卸载后,支撑面重新归位于初始位置。

顶珠防转动保险。
图纸提示:
C 型:带外螺纹,平头顶珠,平面
F 型:带外螺纹,平头顶珠,齿面
G 型:带配合支座,平头顶珠,平面
J 型:带配合支座,平头顶珠,齿面
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02081 自调整支撑垫面,可自动摆回 190 kB

图片(总概述)

自调整支撑垫面,可自动摆回
自调整支撑垫面,可自动摆回

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3HTESW1SW2顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02081-106C9M6713-11,510-98 根据要求
02081-108C12M89,518-1513-1216 根据要求
02081-110C15M101425-21,919-1732 根据要求
02081-112C18M122036-31,227-2564 根据要求
02081-116C24M162240-34,630-2890 根据要求
02081-306F9M6713-11,510-98 根据要求
02081-308F12M89,518-1513-1216 根据要求
02081-310F15M101425-21,919-1732 根据要求
02081-312F18M122036-31,227-2564 根据要求
02081-316F24M162240-34,630-2890 根据要求
02081-403G-M3913511,510698 根据要求
02081-404G-M412186151381216 根据要求
02081-405G-M51825821,919101732 根据要求
02081-406G-M626361031,227162564 根据要求
02081-408G-M830401234,630172890 根据要求
02081-603J-M3913511,510698 根据要求
02081-604J-M412186151381216 根据要求
02081-605J-M51825821,919101732 根据要求
02081-606J-M626361031,227162564 根据要求
02081-608J-M830401234,630172890 根据要求