norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈、可更换的嵌入件和内六角
02009

自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈、可更换的嵌入件和内六角

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:主体:调质钢。
顶珠:防锈和防酸型钢制。
嵌入件:
C、F、M 型为工具钢。
K 型为 POM。
E 型为不锈钢。
O 型为不锈钢,金刚石表面。
P 型为不锈钢,聚氨酯表面。
规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理,亮色。
嵌入件:
C、F 型经硬化和黑色氧化处理。
M 型为齿面硬质合金,经黑色氧化处理。
K 型白色。
E 型经硬化处理,亮色。
O 型金刚石表面,类似 100 磨削粒度。
P 型配聚氨酯表面,硬度达到 60° 邵氏硬度。
提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
轻轻按压圆柱头螺栓便可以将顶珠从外壳中取出。
顶珠防转动保险。
优点:由于嵌入件是可以进行更换的,故此实现了较高的经济性。
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。
图纸提示:
C 型:平头钢制插件,平面
E 型:平头不锈钢插件,平面
F 型:平头夹持件,齿面
K 型:平头 POM 插件,平面
M 型:平头夹持件,硬质合金齿面
O 型:不锈钢插件,金刚石表面
P 型:不锈钢插件,聚氨酯表面
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02009 自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈、可更换的嵌入件和内六角 245 kB

图片(总概述)

自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈、可更换的嵌入件和内六角

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3D4H1H2SW1顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
附件CAD配件价格订购
02009-120X030C30M2010-41010133707113-10108  根据要求
02009-120X050C50M2010-41010133707113-10108  根据要求
02009-120X070C70M2010-41010133707113-10108  根据要求
02009-124X040C40M2412-41010155507113-12108  根据要求
02009-124X080C80M2412-41010155507113-12108  根据要求
02009-220X030E30M2010-41010133707113-10102  根据要求
02009-220X050E50M2010-41010133707113-10102  根据要求
02009-220X070E70M2010-41010133707113-10102  根据要求
02009-224X040E40M2412-41010155507113-12102  根据要求
02009-224X080E80M2412-41010155507113-12102  根据要求
02009-320X030F30M2010-41010133707113-1010  根据要求
02009-320X050F50M2010-41010133707113-1010  根据要求
02009-320X070F70M2010-41010133707113-1010  根据要求
02009-324X040F40M2412-41010155507113-1210  根据要求
02009-324X080F80M2412-41010155507113-1210  根据要求
02009-720X030K30M2010-4101013407113-10109  根据要求
02009-720X050K50M2010-4101013407113-10109  根据要求
02009-720X070K70M2010-4101013407113-10109  根据要求
02009-724X040K40M2412-4101015707113-12109  根据要求
02009-724X080K80M2412-4101015707113-12109  根据要求
02009-920X030M30M20107,941010133707113-10107  根据要求
02009-920X050M50M20107,941010133707113-10107  根据要求
02009-920X070M70M20107,941010133707113-10107  根据要求
02009-924X040M40M24129,541010155507113-12107  根据要求
02009-924X080M80M24129,541010155507113-12107  根据要求
02009-520X030O30M2010-41010133707113-10105  根据要求
02009-520X050O50M2010-41010133707113-10105  根据要求
02009-520X070O70M2010-41010133707113-10105  根据要求
02009-524X040O40M2412-41010155507113-12105  根据要求
02009-524X080O80M2412-41010155507113-12105  根据要求
02009-620X030P30M20101061210133707113-10126  根据要求
02009-620X050P50M20101061210133707113-10126  根据要求
02009-620X070P70M20101061210133707113-10126  根据要求
02009-624X040P40M24121361210155507113-12126  根据要求
02009-624X080P80M24121361210155507113-12126  根据要求