norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调质钢主体。
顶珠:
C、F 型为工具钢。
K 型为 POM。
O 型为不锈钢,金刚石表面。
P 型为不锈钢,聚氨酯表面。
规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
顶珠:
C、F 型经硬化,黑色氧化处理。
K 型 POM 顶珠为白色。
O 型,表面类似 100 磨削粒度。
P 型,配聚氨酯硬度达到 60° 邵氏硬度。
提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外,其还在夹具与刀具制造中充当挡块、垫块和压紧块。

顶珠防转动保险。

O 型:耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。

P 型:聚氨酯表面在顶珠上稳定硫化。具备耐研磨性和不褪色性。为敏感表面提供最佳保护,防止其受损。珠状表面实现较高的保持力,并保障空气逸出,确保接触面和摆动支架之间不会产生吸力。
优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。图纸提示:
C 型:平头钢制顶珠,平面
F 型:平头钢制顶珠,齿面
K 型:平头 POM 顶珠,平面
O 型:不锈钢顶珠,金刚石表面
P 型:不锈钢顶珠,聚氨酯表面
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02002 自调整支撑垫 带 O 型圈 218 kB

图片(总概述)

自调整支撑垫 带 O 型圈

商品选择/筛选

订货号类型D1D2D3HH1WT顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02002-104X012C10M46121,5-4,5712 根据要求
02002-104X025C10M46251,5-12712 根据要求
02002-105X016C13M58,5161,5-51020 根据要求
02002-105X025C13M58,5251,5-121020 根据要求
02002-304X012F10M46121,5-4,5712 根据要求
02002-304X025F10M46251,5-12712 根据要求
02002-305X016F13M58,5161,5-51020 根据要求
02002-305X025F13M58,5251,5-121020 根据要求
02002-704X012K10M46121,5-4,572 根据要求
02002-704X025K10M46251,5-1272 根据要求
02002-705X016K13M58,5161,5-5104 根据要求
02002-705X025K13M58,5251,5-12104 根据要求
02002-504X012O10M4812,52283,5711,5 根据要求
02002-504X025O10M4825,52289711,5 根据要求
02002-505X017O13M51117,53286,51019,8 根据要求
02002-505X026O13M51126,532891019,8 根据要求
02002-506X021O17M614213287,51327,4 根据要求
02002-508X024O19M819244248,51538,6 根据要求
02002-510X028O24M10212842492058,3 根据要求
02002-604X014P10M41014,54283,57- 根据要求
02002-604X027P10M41027,542897- 根据要求
02002-605X019P13M51319,55286,510- 根据要求
02002-605X028P13M51328,5528910- 根据要求
02002-606X023P17M616235287,513- 根据要求
02002-608X026P19M821266248,515- 根据要求
02002-610X030P24M102330624920- 根据要求