norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自调整支撑垫 摆角为 14° 和 20°
02001

自调整支撑垫 摆角为 14° 和 20°

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:主体,钢制。
顶珠为防锈和防酸型钢制。
M 型带有硬质合金嵌入件。
规格:主体经黑色氧化,顶珠为亮色。提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、支撑块使用。
已申报专利。
埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D2 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的自调整支撑垫。

顶珠防转动保险。
优点:- 自调整支撑垫是可以偏摆。
- 可承受较大的负载力。
- 内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。
图纸提示:
C 型:扁平球体,平面
M 型:扁平球体,硬质合金齿面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02001 自调整支撑垫 摆角为 14° 和 20° 259 kB

图片(总概述)

自调整支撑垫 摆角为 14° 和 20°

商品选择/筛选

订货号类型αD1D2D3D4HH1H2ESWT顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02001-1061C14°12M67-17,5-12,519,61761014 根据要求
02001-106C14°16M67-17,5--19,61761014 根据要求
02001-108C20°22M811-26--27,72491634 根据要求
02001-1101C20°18M1011-26-2027,72491634 根据要求
02001-110C20°22M1011-26--27,72491634 根据要求
02001-112C20°22M1211-26--27,72491634 根据要求
02001-1161C20°26M1618-40-3041,636152590 根据要求
02001-116C20°34M1618-40--41,636152590 根据要求
02001-120C20°34M2018-40--41,636152590 根据要求
02001-9061M14°12M676,3517,50,612,519,61761014 根据要求
02001-906M14°16M676,3517,50,6-19,61761014 根据要求
02001-908M20°22M8117,5260,8-27,72491634 根据要求
02001-9101M20°18M10117,5260,82027,72491634 根据要求
02001-910M20°22M10117,5260,8-27,72491634 根据要求
02001-912M20°22M12117,5260,8-27,72491634 根据要求
02001-9161M20°26M161812,7400,93041,636152590 根据要求
02001-916M20°34M161812,7400,9-41,636152590 根据要求
02001-920M20°34M201812,7400,9-41,636152590 根据要求