norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自适应球头端面,M 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面
02000_M

自适应球头端面,M 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。
顶珠为硬质合金。
规格:主体经调质和磷化处理。
顶珠镀镍。
提示:自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。

球头稳定,可防止转动。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02000_M 自适应球头端面,M 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面 198 kB

图纸

自适应球头端面,M 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面

商品选择/筛选

订货号类型BD1D2D3H顶珠 øSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02000-908M813M87,713,3101110 根据要求
02000-910M1020M101218161725 根据要求
02000-912M1220M121218161725 根据要求