norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自适应球头端面,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面
02000_F

自适应球头端面,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体为调质钢,顶珠为滚动轴承钢 1.2067。规格:主体经调质和磷化处理。
顶珠硬化处理
提示:自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。

球头稳定,可防止转动。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02000_F 自适应球头端面,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面 204 kB

图纸

自适应球头端面,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面

商品选择/筛选

订货号类型BD1D2D3H顶珠 øSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02000-308F813M87,213101110 根据要求
02000-310F1020M1010,518161725 根据要求
02000-312F1220M1210,518161725 根据要求
02000-316F1630M162027252790 根据要求
02000-320F2050M2034,5354041165 根据要求