02000_K
自适应球头端面,K 型,压配,平头顶珠,平整,带硬质合金嵌入件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
自适应球头端面
自调整支撑垫
自适应球头端面,K 型,压配,平头顶珠,平整,带硬质合金嵌入件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
主体为调质钢,
顶珠为滚动轴承钢 1.2067。
硬质合金嵌入件。
规格:
主体经调质和磷化处理。
顶珠硬化处理
提示:
自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、定位垫块、支撑块使用。
顶珠防转动保险。
* 仅在遵守了最小钻孔深度的时候适用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02000_K 自适应球头端面,K 型,压配,平头顶珠,平整,带硬质合金嵌入件
264 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D1
D2
D3
H
T
顶珠 ø
安装孔
负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD
配件
价格
订购
02000-803
K
12
M3
7,9
11
3
10
ø 12 H7X6 min.
10*
根据要求
02000-804
K
18
M4
12,7
17
4
16
ø 18 H7X8 min.
25*
根据要求
02000-805
K
28
M5
19,05
25
6
25
ø 28 H7X13 min.
90*
根据要求
本类目的其他商品
02000_C
自适应球头端面,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平整
02000_D
自适应球头端面,D 型,带外螺纹,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
02000_F
自适应球头端面,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面
02000_M
自适应球头端面,M 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面
02000_G
自适应球头端面,G 型,压配,平头顶珠,平整
02000_H
自适应球头端面,H 型,压配,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
02000_J
自适应球头端面,J 型,压配,平头顶珠,带面