02029_C
止动销,带定位销,C 型,齿面
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
止动销和定位支脚
定位销,带定位头
止动销,带定位销,C 型,齿面
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢主体。
规格:
主体经调质和和黑色氧化处理。
支撑面经渗碳硬化处理。
提示:
定位销用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,其还用作夹具和加工中的挡块、压紧块。
埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的简单型定位销。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02029_C 止动销,带定位销,C 型,齿面
173 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
H2
P
SW
CAD
配件
价格
订购
02029-310020
C
M10
10
17,8
20
5
7
10
24
根据要求
02029-310040
C
M10
10
17,8
40
6
7
10
24
根据要求
02029-316030
C
M16
20
25,8
30
10
13
16
41
根据要求
02029-316060
C
M16
20
25,8
60
10
13
16
41
根据要求
本类目的其他商品
02029_A
止动销,带定位销,A 型,平面
02029_B
止动销,带定位销,B 型,球面