norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
支撑面经渗碳硬化处理。
提示:定位销用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,其还用作夹具和加工中的挡块、压紧块。
埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的简单型定位销。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02029_A 止动销,带定位销,A 型,平面 161 kB

图纸

止动销,带定位销,A 型,平面

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2HH1H2PSWCAD配件价格订购
02029-106012AM6711,912,544617 根据要求
02029-106025AM6711,92544617 根据要求
02029-110020AM101017,820571024 根据要求
02029-110040AM101017,840671024 根据要求
02029-116030AM162025,83010131641 根据要求
02029-116060AM162025,86010131641 根据要求