norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
中空矩形型材,灰口铸铁
01760

中空矩形型材,灰口铸铁

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 250 经退火处理。提示:其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面: ±0.25 mm
未加工面: ±2 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01760 中空矩形型材,灰口铸铁 164 kB

图纸

中空矩形型材,灰口铸铁

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号L = 长度BH≈ SRCAD配件价格订购
01760-01X1001008063126 根据要求
01760-01X2002008063126 根据要求
01760-02X20020010080168 根据要求
01760-02X40040010080168 根据要求
01760-03X2002001601002210 根据要求
01760-03X3003001601002210 根据要求
01760-03X6006001601002210 根据要求
01760-04X2002002001602516 根据要求
01760-04X3003002001602516 根据要求
01760-04X6006002001602516 根据要求
01760-05X3003002502002820 根据要求
01760-05X6006002502002820 根据要求