01740
中空方形型材,灰口铸铁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板材
中空方形型材,灰口铸铁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 250 经退火处理。
提示:
其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面: ±0.25 mm
未加工面: ±2 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01740 中空方形型材,灰口铸铁
174 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
L = 长度
B
H
≈ S
R
CAD
配件
价格
订购
01740-04X100
100
63
63
12
6
根据要求
01740-04X200
200
63
63
12
6
根据要求
01740-05X200
200
80
80
18
8
根据要求
01740-05X400
400
80
80
18
8
根据要求
01740-06X200
200
100
100
20
10
根据要求
01740-06X400
400
100
100
20
10
根据要求
01740-07X200
200
125
125
22
12
根据要求
01740-07X400
400
125
125
22
12
根据要求
01740-07X600
600
125
125
22
12
根据要求
01740-08X200
200
160
160
25
16
根据要求
01740-08X300
300
160
160
25
16
根据要求
01740-08X600
600
160
160
25
16
根据要求
01740-09X200
200
200
200
28
20
根据要求
01740-09X300
300
200
200
28
20
根据要求
01740-09X600
600
200
200
28
20
根据要求
01740-12X600
600
250
250
36
20
根据要求
01740-15X600
600
315
315
56
20
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01380
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
01440
L 形型材,不等腰,灰口铸铁或铝制
01520
L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
01560
H 形型材,灰口铸铁或铝制
01580
T 形型材,灰口铸铁或铝制
01640
V形支座,灰口铸铁或铝制
01660
V形支座,超宽型,灰口铸铁
01680
U 形型材,灰口铸铁或铝制
01760
中空矩形型材,灰口铸铁
01780
60°角板材 ,灰口铸铁
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>