01660
V形支座,超宽型,灰口铸铁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板材
V形支座,超宽型,灰口铸铁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 250 经退火处理。
提示:
其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面:±0.25 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01660 V形支座,超宽型,灰口铸铁
188 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
L = 长度
B
B1
H
H1
H2
D
max.
S
CAD
配件
价格
订购
01660-01X100
100
36
15,5
16
8,5
30
18
2
根据要求
01660-01X200
200
36
15,5
16
8,5
30
18
2
根据要求
01660-02X100
100
50
21,9
25
11
43
24
2
根据要求
01660-02X200
200
50
21,9
25
11
43
24
2
根据要求
01660-03X100
100
63
26
32
13,5
54
29
2,5
根据要求
01660-03X200
200
63
26
32
13,5
54
29
2,5
根据要求
01660-04X200
200
100
31,7
40
17
70
38
2,5
根据要求
01660-04X300
300
100
31,7
40
17
70
38
2,5
根据要求
01660-04X600
600
100
31,7
40
17
70
38
2,5
根据要求
01660-05X200
200
125
50
56
26
101
58
3
根据要求
01660-05X300
300
125
50
56
26
101
58
3
根据要求
01660-05X600
600
125
50
56
26
101
58
3
根据要求
01660-06X200
200
160
79,3
80
41
149
90
4
根据要求
01660-06X300
300
160
79,3
80
41
149
90
4
根据要求
01660-06X600
600
160
79,3
80
41
149
90
4
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01380
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
01440
L 形型材,不等腰,灰口铸铁或铝制
01520
L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
01560
H 形型材,灰口铸铁或铝制
01580
T 形型材,灰口铸铁或铝制
01640
V形支座,灰口铸铁或铝制
01680
U 形型材,灰口铸铁或铝制
01740
中空方形型材,灰口铸铁
01760
中空矩形型材,灰口铸铁
01780
60°角板材 ,灰口铸铁
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>