norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
V形支座,灰口铸铁或铝制
01640

V形支座,灰口铸铁或铝制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 250 经退火处理,或者 EN AW-7075。提示:其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面:±0.25 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01640 V形支座,灰口铸铁或铝制 187 kB

图纸

V形支座,灰口铸铁或铝制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
L = 长度BB1HH1H2D
max.
SCAD配件价格订购
01640-01X100灰口铸铁1002515,5168,530182 根据要求
01640-01X200灰口铸铁2002515,5168,530182 根据要求
01640-02X100灰口铸铁1003621,9201138242 根据要求
01640-02X200灰口铸铁2003621,9201138242 根据要求
01640-03X100灰口铸铁10040262513,547292,5 根据要求
01640-03X200灰口铸铁20040262513,547292,5 根据要求
01640-04X200灰口铸铁2005031,7361766382,5 根据要求
01640-04X300灰口铸铁3005031,7361766382,5 根据要求
01640-04X600灰口铸铁6005031,7361766382,5 根据要求
01640-05X200灰口铸铁2007050502695583 根据要求
01640-05X300灰口铸铁3007050502695583 根据要求
01640-05X600灰口铸铁6007050502695583 根据要求
01640-06X200灰口铸铁20010079,37041139904 根据要求
01640-06X300灰口铸铁30010079,37041139904 根据要求
01640-06X600灰口铸铁60010079,37041139904 根据要求
01640-201X100铝制1002515,5168,530182 根据要求
01640-201X200铝制2002515,5168,530182 根据要求
01640-202X100铝制1003621,9201138242 根据要求
01640-202X200铝制2003621,9201138242 根据要求
01640-203X100铝制10040262513,547292,5 根据要求
01640-203X200铝制20040262513,547292,5 根据要求
01640-204X200铝制2005031,7361766382,5 根据要求
01640-204X300铝制3005031,7361766382,5 根据要求
01640-204X600铝制6005031,7361766382,5 根据要求
01640-205X200铝制2007050502695583 根据要求
01640-205X300铝制3007050502695583 根据要求
01640-205X600铝制6007050502695583 根据要求
01640-206X200铝制20010079,37041139904 根据要求
01640-206X300铝制30010079,37041139904 根据要求
01640-206X600铝制60010079,37041139904 根据要求