01580
T 形型材,灰口铸铁或铝制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板材
T 形型材,灰口铸铁或铝制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 250 经退火处理,或者 EN AW-7075。
提示:
其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
根据要求:
如果长度为 800 mm 和 1000 mm,
则材质为灰口铸铁。
图纸提示:
加工面: ±0.25 mm
未加工面: ±2 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01580 T 形型材,灰口铸铁或铝制
198 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
主体
材料
L = 长度
B
H
S
CAD
配件
价格
订购
01580-01X300
灰口铸铁
300
40
40
10
根据要求
01580-02X150
灰口铸铁
150
63
63
12
根据要求
01580-02X300
灰口铸铁
300
63
63
12
根据要求
01580-03X300
灰口铸铁
300
80
80
16
根据要求
01580-03X600
灰口铸铁
600
80
80
16
根据要求
01580-03X800
灰口铸铁
800
80
80
16
不再供货
根据要求
01580-04X300
灰口铸铁
300
100
100
20
根据要求
01580-04X600
灰口铸铁
600
100
100
20
根据要求
01580-04X1000
灰口铸铁
1000
100
100
20
不再供货
根据要求
01580-05X300
灰口铸铁
300
125
125
20
根据要求
01580-05X600
灰口铸铁
600
125
125
20
根据要求
01580-05X1000
灰口铸铁
1000
125
125
20
不再供货
根据要求
01580-06X300
灰口铸铁
300
160
160
25
根据要求
01580-06X600
灰口铸铁
600
160
160
25
根据要求
01580-07X300
灰口铸铁
300
200
200
32
根据要求
01580-07X600
灰口铸铁
600
200
200
32
根据要求
01580-202X150
铝制
150
63
63
12
根据要求
01580-202X300
铝制
300
63
63
12
根据要求
01580-203X300
铝制
300
80
80
16
根据要求
01580-203X600
铝制
600
80
80
16
根据要求
01580-203X800
铝制
800
80
80
16
根据要求
01580-204X300
铝制
300
100
100
20
根据要求
01580-204X600
铝制
600
100
100
20
根据要求
01580-204X1000
铝制
1000
100
100
20
根据要求
01580-205X300
铝制
300
125
125
20
根据要求
01580-205X600
铝制
600
125
125
20
根据要求
01580-205X1000
铝制
1000
125
125
20
根据要求
01580-206X300
铝制
300
160
160
25
根据要求
01580-206X600
铝制
600
160
160
25
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01380
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
01440
L 形型材,不等腰,灰口铸铁或铝制
01520
L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
01560
H 形型材,灰口铸铁或铝制
01640
V形支座,灰口铸铁或铝制
01660
V形支座,超宽型,灰口铸铁
01680
U 形型材,灰口铸铁或铝制
01740
中空方形型材,灰口铸铁
01760
中空矩形型材,灰口铸铁
01780
60°角板材 ,灰口铸铁
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>