norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
H 形型材,灰口铸铁或铝制
01560

H 形型材,灰口铸铁或铝制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 250 经退火处理,或者 EN AW-7075。提示:其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面: ±0.25 mm
未加工面: ±2 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01560 H 形型材,灰口铸铁或铝制 175 kB

图纸

H 形型材,灰口铸铁或铝制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
L = 长度BHH1SS1RCAD配件价格订购
01560-03X600灰口铸铁60080802516216 根据要求
01560-04X300灰口铸铁3001001003220268 根据要求
01560-04X600灰口铸铁6001001003220268 根据要求
01560-05X200灰口铸铁2001251254520268 根据要求
01560-05X300灰口铸铁3001251254520268 根据要求
01560-05X600灰口铸铁6001251254520268 根据要求