01520
L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板材
L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 250 经退火处理。
提示:
如果长度为 150 mm 和 200 mm,则仅有一条加强筋。
其长度 L 通过锯切进行加工,并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面:±0.25 mm
未加工面:±2 mm
长度公差:
≤200 mm:+2/+5
>200 mm:+10/+20
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01520 L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
185 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
L = 长度
B
H
S
S1
A
CAD
配件
价格
订购
01520-01X150
150
80
100
20
16
160
根据要求
01520-01X300
300
80
100
20
16
160
根据要求
01520-02X150
150
100
125
22
18
160
根据要求
01520-02X300
300
100
125
22
18
160
根据要求
01520-03X150
150
125
160
25
20
160
根据要求
01520-03X300
300
125
160
25
20
160
根据要求
01520-04X200
200
160
200
32
22
200
根据要求
01520-04X400
400
160
200
32
22
200
根据要求
01520-05X200
200
200
250
36
25
200
根据要求
01520-05X400
400
200
250
36
25
200
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01380
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
01440
L 形型材,不等腰,灰口铸铁或铝制
01560
H 形型材,灰口铸铁或铝制
01580
T 形型材,灰口铸铁或铝制
01640
V形支座,灰口铸铁或铝制
01660
V形支座,超宽型,灰口铸铁
01680
U 形型材,灰口铸铁或铝制
01740
中空方形型材,灰口铸铁
01760
中空矩形型材,灰口铸铁
01780
60°角板材 ,灰口铸铁
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>