norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 双夹紧模块
42782

UNILOCK 双夹紧模块

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:工作面经渗碳硬化和打磨处理。提示:UNILOCK 双夹紧模块尤其适用于直接夹紧工件。因此,可对具有复杂几何形状的工件进行 4 面或 5 面完整加工。
UNILOCK 双夹紧模块可安装到任意位置。
由集成的弹簧生成高夹持力(单元被无压夹紧)。采用气动方式松开。

将 UNILOCK 夹紧销与固定螺栓 M10、M12、M16 结合使用,可产生以下夹持力:
夹持力 (M10) 35,000N
夹持力 (M12) 50,000N
夹持力 (M16) 75,000N

供货范围:
1 件双夹紧模块包括 3 个空气接口。
技术参数:开启压力:6bar,经润滑的空气
涡轮压力:6bar
空气接口:G 1/8
重复精度 ≤ 0.005 mm
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42782 UNILOCK 双夹紧模块 318 kB

图纸

UNILOCK 双夹紧模块

商品选择/筛选

订货号

型号

重量
kg
CAD配件价格订购
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83