norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Coluna de elevação, comando e controle manual

 

Você gostaria de adquirir uma coluna de elevação de acionamento elétrico? Os sistemas de colunas de elevação da norelem são compostos de uma coluna de elevação, um comando e um controle manual.

   

A coluna de elevação elétrica serve para regulagem de altura de objetos, com auxílio de um motor, contribuindo simultaneamente para um guiamento estável. Desta maneira, estas colunas promovem tanto a ergonomia nos locais de trabalho individuais como em equipamentos e máquinas complexos.

 

Os modelos elétricos de alumínio da norelem já possuem técnica totalmente integrada. Estas soluções livres de manutenção podem ser instaladas e operadas intuitivamente, de acordo com o princípio Plug & Work.

 

O sortimento da norelem abrange diferentes produtos e versões de colunas:

 

  • curso até 500 mm;
  • velocidade máx. até 8 mm/s;
  • possibilidade de deslocamento de duas colunas síncronas;
  • adequadas para cargas de tração e pressão assim como
  • para autobloqueio sob carga máxima.

 

Acessórios: comando, cabo de ligação, controle manual, cabo de conexão à rede e placa de montagem

 

Comando para colunas de elevação

 

Com o auxílio do comando, é possível operar no máximo duas colunas e conectar até dois acionamentos entre si. Este sistema permite o deslocamento simultâneo de quatro colunas.

 

Vantagens do comando das colunas de elevação:

  • Oferece um cálculo de ciclo de trabalho dinâmico e proteção contra sobrecarga em série.
  • Sistema de detecção de colisão integrado (SPP – Smart Product Protection) otimiza a segurança de processos da coluna de elevação.
  • Relatórios visuais de status das colunas de elevação são feitos por meio de um display de LED.

 

Controle manual para colunas de elevação

 

O comando das colunas ocorre por meio de um controle manual com as seguintes características e funções:

  • Display de LCD e 6 teclas de função
  • Operação intuitiva do comando das colunas
  • Salva as posições da coluna de elevação elétrica
  • Mudança fácil entre usuários
  • Alterações no comando das colunas
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83