norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Comandos para colunas de elevação
85300-10

Comandos para colunas de elevação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Comandos para deslocamento de colunas de elevação 85300.
Podem ser conectados até dois acionamentos nos comandos. Os comandos podem ser operados por meio de um interruptor manual com display LCD 85300-15-01. Dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.
Sob consulta:Cabo de conexão de rede (versão para a Suíça).
Cabo de conexão de rede (versão para o Reino Unido).
Cabo de conexão de rede (versão para o Japão).
Cabo de conexão de rede (versão para os EUA).
Acessórios:Cabo de ligação 85300-10-91X1000
Cabo de conexão de rede 85300-10-92X1800
Interruptor manual com display LCD 85300-15-1
Compartimento do interruptor manual 85300-15-91
Indicação de desenho:
1. Conector do controle manual
2. Interface para sensores
3. Conector do motor 2
4. Conector do motor 1
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 85300-10 Comandos para colunas de elevação 171 kB
 Indicação técnica para colunas de elevação de alumínio, regulagem elétrica 85300 596 kB

Desenhos

Comandos para colunas de elevação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoVersão 1CADAces.PreçoEncomendar
85300-10-90Comando- 391,43 €
85300-10-91X1000Cabo de conexão- 13,96 €
85300-10-92X1800Cabo de conexão de redeEU 9,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83