norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Interruptores manuais para colunas de elevação
85300-15

Interruptores manuais para colunas de elevação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Interruptor manual para operação do comando 85300-10-90 e para regulagem das colunas de elevação 85300.
As colunas de elevação 85300 podem ser operadas de forma intuitiva por meio do interruptor manual com display (85300-15-1). Além disso, é possível salvar posições
intermediárias e mudar entre vários usuários. Os interruptores manuais podem ser fixados manualmente numa mesa com o compartimento adequado 85300-15-91.
Acessórios:Compartimento para o interruptor manual 85300-15-91Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 85300-15 Interruptores manuais para colunas de elevação 247 kB
 Indicação técnica para colunas de elevação de alumínio, regulagem elétrica 85300 596 kB

Desenhos

Interruptores manuais para colunas de elevação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoVersão 1Teclas de função
CADAces.PreçoEncomendar
85300-15-1Interruptor manualcom display6 161,52 €
85300-15-91Compartimento para o interruptor manual-- 9,06 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83