norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Colunas de elevação em alumínio regulagem elétrica
85300

Colunas de elevação em alumínio regulagem elétrica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Indicação:A coluna de elevação é um sistema elétrico com tecnologia integrada abrangente, operada sem manutenção e de acordo com o princípio Plug & Work.

Com uma velocidade máxima de 8 mm/s, podem ser deslocadas até duas colunas de elevação entre 355 mm e 500 mm de forma síncrona, com a ajuda do comando (85300-10-90). Opcionalmente, dois comandos podem ser unidos com o cabo de ligação (85300-10-91X1000) e deslocar sincronicamente quatro colunas de elevação.

As colunas de elevação são adequadas para cargas de pressão e cargas de tração.

Para colocar as colunas de elevação em operação, são necessários, pelo menos, um comando (85300-10-90) e um interruptor manual (85300-15-1).

A placa de montagem (85300-930040) se destina à montagem simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
Sob consulta:Colunas de elevação com ESD (descarga eletrostática), colunas de elevação com amortecimento, colunas de elevação para aplicações de cabeça para baixo e colunas de elevação para aplicação em salas assépticas.Acessórios:Comando (85300-10-90)
Cabo de ligação (85300-10-91X1000)
Interruptor manual (85300-15-1)
Cabo de conexão de rede (85300-10-92X1800)
Placa de montagem (85300-930040)
Fornecimento- 1x colunas de elevação em alumínio, reguláveis eletricamente.
- 4x porcas T, para integração simples da coluna de elevação na aplicação do cliente.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 85300 Colunas de elevação em alumínio regulagem elétrica 257 kB
 Indicação técnica para colunas de elevação de alumínio, regulagem elétrica 85300 596 kB

Desenhos

Colunas de elevação em alumínio regulagem elétrica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMaterial
do corpo
básico
H

H1Curso
S
Velocidade de elevação
(mm/s)
Força de
tração
F1 N
Força de compressão
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
85300-355Coluna de elevaçãoalumínio558203355830003000 513,43 €
85300-400Coluna de elevaçãoalumínio603203400830003000 538,26 €
85300-452Coluna de elevaçãoalumínio658203455830003000 561,53 €
85300-497Coluna de elevaçãoalumínio703203500830003000 586,35 €
85300-930040Placa De Montagemzinco------ 22,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83