norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido
05592-03

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça e manípulo de aço inoxidável 1.4310.
Pino de aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Certificar-se de que o manípulo esteja na posição "OFF".

Insira a trava rotativa de fixação modelo on/off na placa de fixação e gire o manípulo para a posição "ON".
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Acessórios:Placa de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido 05592-05.Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05592-03 Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido 291 kB

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTT1T2CADAces.PreçoEncomendar
05592-03-128132813392532392816,58,52M2,56>63,5 76,54 €
Código do artigoCisalhamento
kN
Força
de aperto
N
Força de
extração F
kN
Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
05592-03-128132,530130≤180 °C 76,54 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83