norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 22 mm
05562

Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça banhada a cromo. Acionamento revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Fecho lingueta resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usado à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 2233).

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta em aço compacto 05563.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05562 Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 22 mm 175 kB

Desenhos

Fechos lingueta rotativa compacta, com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 22 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Acionamento

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05562-30132manípulo13,55 9,66 €
05562-31132manípulo com porta-cadeado13,55 9,66 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83