norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido
05592-05

Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

Opção de montagem 1 para espessura da placa de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura da placa > 12 mm.

Para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Montagem:Observe o alinhamento da placa de fixação com a trava rotativa do modelo on/off durante a instalação.Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05592-05 Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido 211 kB

Desenhos

Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADAces.PreçoEncomendar
05592-05-1283128314235314210,522,5114M02,5 32,81 €
Código do artigoDenominaçãoVersão 1Versão 2Tipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
05592-05-12831Placas De Fixação--- 32,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83