|
|
06611 inchAlavancas de aperto com botão de pressão e rosca macho, peças de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxídável 1.4305.
Botão de pressão plástico (POM). Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada. As cores padrão são as seguintes: Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego. Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro. Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm. Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06611-711A0X15 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-711A0X20 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-711A0X25 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-711A1X15 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-711A1X20 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-711A1X25 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-711A2X10 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 8,36 € | | 06611-711A2X15 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-711A2X20 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-711A2X25 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-711A2X30 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 8,36 € | | 06611-711A2X40 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 8,97 € | | 06611-711A2X50 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 8,97 € | | 06611-712A2X15 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 10,03 € | | 06611-712A2X20 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-712A2X25 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-712A2X30 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-712A2X40 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-712A2X50 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-712A2X60 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-712A3X15 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 10,03 € | | 06611-712A3X20 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-712A3X25 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-712A3X30 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-712A3X40 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-712A3X50 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-712A3X60 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-712A4X20 | grafite RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-712A4X25 | grafite RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-712A4X30 | grafite RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-712A4X40 | grafite RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-712A4X50 | grafite RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-712A4X60 | grafite RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-713A3X20 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 12,21 € | | 06611-713A3X25 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 12,21 € | | 06611-713A3X30 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 12,21 € | | 06611-713A3X40 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 13,27 € | | 06611-713A3X50 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 13,27 € | | 06611-713A3X60 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 13,27 € | | 06611-713A4X20 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 12,21 € | | 06611-713A4X25 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 12,21 € | | 06611-713A4X30 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 12,21 € | | 06611-713A4X40 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 13,27 € | | 06611-713A4X50 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 13,27 € | | 06611-713A4X60 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 13,27 € | | 06611-714A5X25 | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 17,04 € | | 06611-714A5X30 | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 17,04 € | | 06611-714A5X40 | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 19,37 € | | 06611-714A5X50 | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 19,37 € | | 06611-714A5X60 | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 19,37 € | | 06611-715A6X30 | grafite RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 21,03 € | | 06611-715A6X40 | grafite RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 22,94 € | | 06611-715A6X50 | grafite RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 22,94 € | | 06611-715A6X60 | grafite RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 22,94 € | | 06611-721A0X15 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-721A0X20 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-721A0X25 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-721A1X15 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-721A1X20 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-721A1X25 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-721A2X10 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 8,36 € | | 06611-721A2X15 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-721A2X20 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-721A2X25 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-721A2X30 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 8,36 € | | 06611-721A2X40 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 8,97 € | | 06611-721A2X50 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 8,97 € | | 06611-722A2X15 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 10,03 € | | 06611-722A2X20 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-722A2X25 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-722A2X30 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-722A2X40 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-722A2X50 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-722A2X60 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-722A3X15 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 10,03 € | | 06611-722A3X20 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-722A3X25 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-722A3X30 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-722A3X40 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-722A3X50 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-722A3X60 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-722A4X20 | laranja RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-722A4X25 | laranja RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-722A4X30 | laranja RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-722A4X40 | laranja RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-722A4X50 | laranja RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-722A4X60 | laranja RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-723A3X20 | laranja RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 12,21 € | | 06611-723A3X25 | laranja RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 12,21 € | | 06611-723A3X30 | laranja RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 12,21 € | | 06611-723A3X40 | laranja RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 13,27 € | | 06611-723A3X50 | laranja RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 13,27 € | | 06611-723A3X60 | laranja RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 13,27 € | | 06611-723A4X20 | laranja RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 12,21 € | | 06611-723A4X25 | laranja RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 12,21 € | | 06611-723A4X30 | laranja RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 12,21 € | | 06611-723A4X40 | laranja RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 13,27 € | | 06611-723A4X50 | laranja RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 13,27 € | | 06611-723A4X60 | laranja RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 13,27 € | | 06611-724A5X25 | laranja RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 17,04 € | | 06611-724A5X30 | laranja RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 17,04 € | | 06611-724A5X40 | laranja RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 19,37 € | | 06611-724A5X50 | laranja RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 19,37 € | | 06611-724A5X60 | laranja RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 19,37 € | | 06611-725A6X30 | laranja RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 21,03 € | | 06611-725A6X40 | laranja RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 22,94 € | | 06611-725A6X50 | laranja RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 22,94 € | | 06611-725A6X60 | laranja RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 22,94 € | | 06611-731A0X15 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-731A0X20 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-731A0X25 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-731A1X15 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-731A1X20 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-731A1X25 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-731A2X10 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 8,36 € | | 06611-731A2X15 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 8,36 € | | 06611-731A2X20 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 8,36 € | | 06611-731A2X25 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 8,36 € | | 06611-731A2X30 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 8,36 € | | 06611-731A2X40 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 8,97 € | | 06611-731A2X50 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 8,97 € | | 06611-732A2X15 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 10,03 € | | 06611-732A2X20 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-732A2X25 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-732A2X30 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-732A2X40 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-732A2X50 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-732A2X60 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-732A3X15 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 10,03 € | | 06611-732A3X20 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-732A3X25 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-732A3X30 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-732A3X40 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-732A3X50 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-732A3X60 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-732A4X20 | vermelho RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 10,03 € | | 06611-732A4X25 | vermelho RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 10,03 € | | 06611-732A4X30 | vermelho RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 10,03 € | | 06611-732A4X40 | vermelho RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 10,70 € | | 06611-732A4X50 | vermelho RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 10,70 € | | 06611-732A4X60 | vermelho RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 10,70 € | | 06611-733A3X20 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 12,21 € | | 06611-733A3X25 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 12,21 € | | 06611-733A3X30 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 12,21 € | | 06611-733A3X40 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 13,27 € | | 06611-733A3X50 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 13,27 € | | 06611-733A3X60 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 13,27 € | | 06611-733A4X20 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 12,21 € | | 06611-733A4X25 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 12,21 € | | 06611-733A4X30 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 12,21 € | | 06611-733A4X40 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 13,27 € | | 06611-733A4X50 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 13,27 € | | 06611-733A4X60 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 13,27 € | | 06611-734A5X25 | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 17,04 € | | 06611-734A5X30 | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 17,04 € | | 06611-734A5X40 | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 19,37 € | | 06611-734A5X50 | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 19,37 € | | 06611-734A5X60 | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 19,37 € | | 06611-735A6X30 | vermelho RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 21,03 € | | 06611-735A6X40 | vermelho RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 22,94 € | | 06611-735A6X50 | vermelho RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 22,94 € | | 06611-735A6X60 | vermelho RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 22,94 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|