norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável, pol.
06611 inch

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06611 inch Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável, pol. 629 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável, pol.

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LFiltro
06611-1A0ΔX110-24101314,524,54153033,540477,51615/20/25
06611-1A1ΔX110-32101314,524,54153033,540477,51615/20/25
06611-1A2ΔX11/4-20101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/40/50
06611-2A2ΔX21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/40/50/60
06611-2A3ΔX25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/40/50/60
06611-2A4ΔX23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020/25/30/40/50/60
06611-3A3ΔX35/16-181621,52337102453,5588091,5112220/25/30/40/50/60
06611-3A4ΔX33/8-161621,52337102453,5588091,5112220/25/30/40/50/60
06611-4A5ΔX41/2-131925,527,5431026616695109132425/30/40/50/60
06611-5A6ΔX55/8-11233032,5491233727711012615,52630/40/50/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83