norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido - inch
06450 inch

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06450 inch Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido - inch 297 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido - inch

Alavanca de aperto com rosca fêmea, acetinado - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, acetinado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca fêmea, mate texturizado - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, mate texturizado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca fêmea, superfície sem tratamento - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, superfície sem tratamento - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca fêmea, cromado brilhante - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, cromado brilhante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83