norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06450_SE inch Alavanca de aperto com rosca fêmea, acetinado - inch 217 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, acetinado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06450-9AD1preto RAL 9005acetinado96-32681111,521,4411,924272227,76,412 6,19 €
06450-9AE1preto RAL 9005acetinado98-32681111,521,4411,924272227,76,412 6,19 €
06450-9A11preto RAL 9005acetinado910-32681111,521,4411,924272227,76,412 6,19 €
06450-0AD1preto RAL 9005acetinado06-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AE1preto RAL 9005acetinado08-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A01preto RAL 9005acetinado010-24910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A11preto RAL 9005acetinado010-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A21preto RAL 9005acetinado01/4-20910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-1AE1preto RAL 9005acetinado18-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A01preto RAL 9005acetinado110-24910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A11preto RAL 9005acetinado110-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A21preto RAL 9005acetinado11/4-20910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-2A21preto RAL 9005acetinado21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A31preto RAL 9005acetinado25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-3A31preto RAL 9005acetinado35/16-181416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A41preto RAL 9005acetinado33/8-161416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-4A41preto RAL 9005acetinado43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A51preto RAL 9005acetinado41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-5A51preto RAL 9005acetinado51/2-1323233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A61preto RAL 9005acetinado55/8-1123233132491231,57377,51101261526 13,14 €