norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06450_BL inch Alavanca de aperto com rosca fêmea, superfície sem tratamento - inch 260 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, superfície sem tratamento - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06450-9AD008superfície sem tratamento96-32681111,521,4411,924272227,76,412 5,93 €
06450-9AE008superfície sem tratamento98-32681111,521,4411,924272227,76,412 5,93 €
06450-9A1008superfície sem tratamento910-32681111,521,4411,924272227,76,412 5,93 €
06450-0AD008superfície sem tratamento06-32910131424,5414,530333037716 6,24 €
06450-0AE008superfície sem tratamento08-32910131424,5414,530333037716 6,24 €
06450-0A0008superfície sem tratamento010-24910131424,5414,530333037716 6,24 €
06450-0A1008superfície sem tratamento010-32910131424,5414,530333037716 6,24 €
06450-0A2008superfície sem tratamento01/4-20910131424,5414,530333037716 6,24 €
06450-1AE008superfície sem tratamento18-32910131424,5414,531344047716 6,24 €
06450-1A0008superfície sem tratamento110-24910131424,5414,531344047716 6,24 €
06450-1A1008superfície sem tratamento110-32910131424,5414,531344047716 6,24 €
06450-1A2008superfície sem tratamento11/4-20910131424,5414,531344047716 6,24 €
06450-2A2008superfície sem tratamento21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 7,89 €
06450-2A3008superfície sem tratamento25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 7,89 €
06450-3A3008superfície sem tratamento35/16-181416212237102454,558,580911122 8,64 €
06450-3A4008superfície sem tratamento33/8-161416212237102454,558,580911122 8,64 €
06450-4A4008superfície sem tratamento43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,09 €
06450-4A5008superfície sem tratamento41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,09 €
06450-5A5008superfície sem tratamento51/2-1323233132491231,57377,51101261526 12,62 €
06450-5A6008superfície sem tratamento55/8-1123233132491231,57377,51101261526 12,62 €